• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

方形不锈钢消毒筐 CC-4522型

参考价格(未税价):
376.07 元~
发货日:
13

高品质,耐用型

基本情报

  • 材质
    不锈钢(SUS304)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(内径/外径)(mm)

筛选条件

  • 250×170×70
  • 250×240×50
  • 340×250×70
  • 450×340×70
  • 480×250×50
  • 清除选项
把手

筛选条件

  • 无把手
  • 有把手
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
450×340×70
无把手
13
547.01

型号 : CC-4522-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 547.01

产品规格

  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    450×340×70
  • 把手
    无把手
340×250×70
无把手
13
444.44

型号 : CC-4522-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 444.44

产品规格

  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    340×250×70
  • 把手
    无把手
250×170×70
无把手
13
376.07

型号 : CC-4522-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 376.07

产品规格

  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    250×170×70
  • 把手
    无把手
480×250×50
有把手
13
581.20

型号 : CC-4522-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 581.20

产品规格

  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    480×250×50
  • 把手
    有把手
250×240×50
有把手
13
512.82

型号 : CC-4522-05
一般发货日 13
参考价格(未税价) 512.82

产品规格

  • 材质
    不锈钢(SUS304)
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    250×240×50
  • 把手
    有把手

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687