可高压灭菌 储物筐 3-6122型

参考价格(未税价):
247.86 元~
发货日:
23

●可用于试管和管等的清洗、灭菌、保存。

基本情报

  • 规格
    可用于高压灭菌(121℃),可叠放
  • 材质
    材质:PP(聚丙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • BWK004 小
  • BWK006 中
  • BWK009 大
  • 清除选项
尺寸(内径/外径)(mm)

筛选条件

  • 143×120×109
  • 167×167×155
  • 225×225×230
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
BWK004 小
143×120×109
23
247.86

型号 : 3-6122-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 247.86

产品规格

  • 规格
    可用于高压灭菌(121℃),可叠放
  • 材质
    材质:PP(聚丙烯)
  • 厂家型号
    BWK004 小
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    143×120×109
BWK006 中
167×167×155
23
272.65

型号 : 3-6122-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 272.65

产品规格

  • 规格
    可用于高压灭菌(121℃),可叠放
  • 材质
    材质:PP(聚丙烯)
  • 厂家型号
    BWK006 中
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    167×167×155
BWK009 大
225×225×230
23
296.58

型号 : 3-6122-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 296.58

产品规格

  • 规格
    可用于高压灭菌(121℃),可叠放
  • 材质
    材质:PP(聚丙烯)
  • 厂家型号
    BWK009 大
  • 尺寸(内径/外径)(mm)
    225×225×230

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687