标签带 C6-4008型【5~8个装】

参考价格(未税价):
94.02 元~
发货日:
13天~

基本情报

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • SC6B
  • SC9B
  • SC12B
  • SC18B
  • SC24B
  • 清除选项
单卷宽度

筛选条件

  • 6mm
  • 9mm
  • 12mm
  • 18mm
  • 24mm
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
SC6B
6mm
13
94.02

5个装

型号 : C6-4008-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 94.02
包装数 5个装

产品规格

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色
  • 厂家型号
    SC6B
  • 单卷宽度
    6mm
  • 规格
    长度:8m
SC9B
9mm
13
94.02

5个装

型号 : C6-4008-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 94.02
包装数 5个装

产品规格

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色
  • 厂家型号
    SC9B
  • 单卷宽度
    9mm
  • 规格
    长度:8m
SC12B
12mm
23
94.02

8个装

型号 : C6-4008-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 94.02
包装数 8个装

产品规格

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色
  • 厂家型号
    SC12B
  • 单卷宽度
    12mm
  • 规格
    长度:8m
SC18B
18mm
13
115.38

5个装

型号 : C6-4008-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 115.38
包装数 5个装

产品规格

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色
  • 厂家型号
    SC18B
  • 单卷宽度
    18mm
  • 规格
    长度:8m
SC24B
24mm
13
115.38

5个装

型号 : C6-4008-05
一般发货日 13
参考价格(未税价) 115.38
包装数 5个装

产品规格

  • 颜色详细
    蓝色/文字黑色
  • 厂家型号
    SC24B
  • 单卷宽度
    24mm
  • 规格
    长度:8m

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687