3D打印机 CC-4407型

参考价格(未税价):
5,470.09
发货日:
13

操作便捷、性能可靠、性价比高

基本情报

  • 厂家型号
    UP mini2
  • 尺寸
    255×365×385mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
5,470.09

型号 : CC-4407-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 5,470.09

产品规格

  • 厂家型号
    UP mini2
  • 尺寸
    255×365×385mm
  • 重量(g)
    7650
  • 规格
    成型技术:熔融挤压,成型尺寸:120×120×120mm,打印头:单喷头,易于维修,分层厚度:0.15/0.20/0.25/0.30/0.35mm,支撑结构:智能支撑;自动生成,容易剥除,打印平台校准:自动调高,软件辅助自动调平,打印平台表面:加热平台配多孔打印机和UP FLEX打印板,脱机打印:支持,空气过滤:支持,断电续打:支持,高级功能:4英寸LED触屏、铝合金便携提手,耗材:ABS、ABS+、PLA,配套软件:UP Studio,兼容文件格式:STL、UP3、UPP,连续方式:UBS、WiFi,操作系统:Windows7以上、Mac/iOS7以上,电源:AC100~240V 50/60Hz 90W
  • 特点
    主要面向学校和家庭教育、三维设计和3D打印入门者。可通过提手单手搬运打印机,而在打印过程时,打印机上方的提手可以落下。全封闭式打印,内置空气过滤装置,不仅极大地降低了噪音及打印过程中熔融材料所产生的气味的排放,为用户提供了安全的使用环境,也有效保证了打印过程中所需要的恒温环境。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687