• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

3D打印机 CC-4408型

参考价格(未税价):
11,111.11
发货日:
13

全金属机身,开放式

基本情报

  • 厂家型号
    UP Plus2
  • 尺寸
    240×355×340mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
11,111.11

型号 : CC-4408-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 11,111.11

产品规格

  • 厂家型号
    UP Plus2
  • 尺寸
    240×355×340mm
  • 重量(g)
    5000
  • 规格
    成型技术:熔融挤压,成型尺寸:140×140×135mm,打印头:单喷头,模块化易于更换,分层厚度:0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40mm,支撑结构:智能支撑;自动生成,容易剥除,打印平台校准:自动调平,自动设置喷头高度,打印平台表面:加热平台配面包板,脱机打印:支持,耗材UP PLA:灰·绿·蓝(1.75mm)、700g/卷,耗材ABS:黑·白·红·绿·黄(1.75mm)、70g/卷,配套软件:UP Software,兼容文件格式:STL、UP3、UPP,连续方式:UBS,操作系统:WindowsXP/Vista/7/8、Mac OS,电源:AC100~240V 50/60Hz 220W
  • 特点
    机身简洁、性能完备,可方便的直接打印出各类模型实物,适用于多个行业领域,更为个人、家庭等用户提供高效解决方案,满足不同人群的特殊需求。产品提供了自动调整打印平台的高度,自动调整打印平台的水平等全新功能,为用户提供了更加方便的3D打印体验。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687