• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

中型除湿机 CC-4017型

参考价格(未税价):
3,991.45 元~
发货日:
13

●0~24小时定时开关机,故障自动寻迹报警机能

基本情报

  • 规格
    除湿方式:自动,温度控制及显示方式:微电脑、LED数显 RH30%~95%任意设定,循环风量CC-4017-04为3200立方米每小时,其余为1800立方米每小时,排水方式:软管连续排水,使用环境温度:5~38℃,电源分别为:380V/50Hz、220V/50Hz、380V/50Hz、380V/50Hz,功率/电流:2700W/5.4A、2500W/12A、4100W/8.2A、5000W/10A
  • 尺寸(mm)
    700×700×2100

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
重量(kg)

筛选条件

  • 115
  • 125
  • 145
  • 清除选项
除湿量

筛选条件

  • 168(升/天)(30℃ RH80%)
  • 192(升/天)(30℃ RH80%)
  • 240(升/天)(30℃ RH80%)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
115
168(升/天)(30℃ RH80%)
13
3,991.45

型号 : CC-4017-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 3,991.45

产品规格

  • 规格
    除湿方式:自动,温度控制及显示方式:微电脑、LED数显 RH30%~95%任意设定,循环风量CC-4017-04为3200立方米每小时,其余为1800立方米每小时,排水方式:软管连续排水,使用环境温度:5~38℃,电源分别为:380V/50Hz、220V/50Hz、380V/50Hz、380V/50Hz,功率/电流:2700W/5.4A、2500W/12A、4100W/8.2A、5000W/10A
  • 尺寸(mm)
    700×700×2100
  • 重量(kg)
    115
  • 除湿量
    168(升/天)(30℃ RH80%)
115
168(升/天)(30℃ RH80%)
13
4,102.56

型号 : CC-4017-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 4,102.56

产品规格

  • 规格
    除湿方式:自动,温度控制及显示方式:微电脑、LED数显 RH30%~95%任意设定,循环风量CC-4017-04为3200立方米每小时,其余为1800立方米每小时,排水方式:软管连续排水,使用环境温度:5~38℃,电源分别为:380V/50Hz、220V/50Hz、380V/50Hz、380V/50Hz,功率/电流:2700W/5.4A、2500W/12A、4100W/8.2A、5000W/10A
  • 尺寸(mm)
    700×700×2100
  • 重量(kg)
    115
  • 除湿量
    168(升/天)(30℃ RH80%)
125
192(升/天)(30℃ RH80%)
13
4,786.32

型号 : CC-4017-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 4,786.32

产品规格

  • 规格
    除湿方式:自动,温度控制及显示方式:微电脑、LED数显 RH30%~95%任意设定,循环风量CC-4017-04为3200立方米每小时,其余为1800立方米每小时,排水方式:软管连续排水,使用环境温度:5~38℃,电源分别为:380V/50Hz、220V/50Hz、380V/50Hz、380V/50Hz,功率/电流:2700W/5.4A、2500W/12A、4100W/8.2A、5000W/10A
  • 尺寸(mm)
    700×700×2100
  • 重量(kg)
    125
  • 除湿量
    192(升/天)(30℃ RH80%)
145
240(升/天)(30℃ RH80%)
13
5,811.97

型号 : CC-4017-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 5,811.97

产品规格

  • 规格
    除湿方式:自动,温度控制及显示方式:微电脑、LED数显 RH30%~95%任意设定,循环风量CC-4017-04为3200立方米每小时,其余为1800立方米每小时,排水方式:软管连续排水,使用环境温度:5~38℃,电源分别为:380V/50Hz、220V/50Hz、380V/50Hz、380V/50Hz,功率/电流:2700W/5.4A、2500W/12A、4100W/8.2A、5000W/10A
  • 尺寸(mm)
    700×700×2100
  • 重量(kg)
    145
  • 除湿量
    240(升/天)(30℃ RH80%)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687