• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

经济型玻璃防潮箱 CC-4585型

参考价格(未税价):
59.83 元~
发货日:
28

●用于保存对湿敏感性的物质,与真空泵配合使用可使容器内保持低压状态

基本情报

  • 规格
    材质:钠钙玻璃

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内径(mm)

筛选条件

  • ∅120
  • ∅300
  • ∅400
  • 清除选项
总高度(mm)

筛选条件

  • 165
  • 365
  • 470
  • 清除选项
陶瓷盘直径(mm)

筛选条件

  • ∅92
  • ∅275
  • ∅355
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
∅120
165
∅92
28
59.83

型号 : CC-4585-01
一般发货日 28
参考价格(未税价) 59.83

产品规格

  • 规格
    材质:钠钙玻璃
  • 内径(mm)
    ∅120
  • 总高度(mm)
    165
  • 陶瓷盘直径(mm)
    ∅92
∅300
365
∅275
28
316.24

型号 : CC-4585-02
一般发货日 28
参考价格(未税价) 316.24

产品规格

  • 规格
    材质:钠钙玻璃
  • 内径(mm)
    ∅300
  • 总高度(mm)
    365
  • 陶瓷盘直径(mm)
    ∅275
∅400
470
∅355
28
794.87

型号 : CC-4585-03
一般发货日 28
参考价格(未税价) 794.87

产品规格

  • 规格
    材质:钠钙玻璃
  • 内径(mm)
    ∅400
  • 总高度(mm)
    470
  • 陶瓷盘直径(mm)
    ∅355

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687