• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

搅拌子取出棒 (聚丙烯)3-5554型

参考价格(未税价):
80.34 元~
发货日:
3

●是用顶端的磁铁吸引着搅拌子,因此容易取下。
●把手部的顶端为环状,便于吊挂收纳等。

基本情报

  • 材质
    PP(聚丙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • 004.1300
  • 004.1450
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • φ10×300
  • φ10×450
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
004.1300
φ10×300
3
80.34

型号 : 3-5554-01
一般发货日 3
参考价格(未税价) 80.34

产品规格

  • 厂家型号
    004.1300
  • 材质
    PP(聚丙烯)
  • 外形尺寸(mm)
    φ10×300
004.1450
φ10×450
3
87.18

型号 : 3-5554-02
一般发货日 3
参考价格(未税价) 87.18

产品规格

  • 厂家型号
    004.1450
  • 材质
    PP(聚丙烯)
  • 外形尺寸(mm)
    φ10×450

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687