漩涡混合器 2-9839型

参考价格(未税价):
2,461.54
发货日:
23

●不用拆卸安装附件就可使用微孔板、0.2ml·0.5ml·1.5ml·2ml·15ml·50ml管。
●通过开关的位置,可进行连续·轻触启动·关闭与运转的切换。
●头部可卸下来进行清洗。

基本情报

  • 转速(rpm)
    1000/2000/3000
  • 电源(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    173×198×198(头部安装上时)
  • 厂家型号
    HS120318
  • 材质
    ABS树脂
  • 规格
    适配容器:微孔板×1张、0.2ml管(对应8联・12联)×24支、0.5ml管×6支、1.5/2ml管×4支、15ml管×2支、50ml管×2支;轨道直径:φ4.2mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
23
2,461.54

型号 : 2-9839-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 2,461.54

产品规格

  • 转速(rpm)
    1000/2000/3000
  • 电源(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    173×198×198(头部安装上时)
  • 厂家型号
    HS120318
  • 材质
    ABS树脂
  • 规格
    适配容器:微孔板×1张、0.2ml管(对应8联・12联)×24支、0.5ml管×6支、1.5/2ml管×4支、15ml管×2支、50ml管×2支;轨道直径:φ4.2mm
  • 重量(g)
    3800
  • 电源线长
    约1.5m 3P插头

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687