• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

回旋振荡器 2-986型

参考价格(未税价):
123.93 元~
发货日:
23

顺时针、逆时针反复交替旋转。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • AS-MOR-3001
  • MO-FH-500
  • MO-FH-250
  • MS-FLAT-30
  • MW-SP
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 固定用弹簧(2个);旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 主体;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 备用防滑橡胶垫30×30cm;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 250ml×9支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 500ml×5支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
AS-MOR-3001
主体;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
23
8,376.07

型号 : 2-986-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 8,376.07

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~200
  • 电源(V)
    可110V or 220V切换
  • 尺寸(mm)
    300×310×130
  • 厂家型号
    AS-MOR-3001
  • 台面尺寸(mm)
    300×300
  • 规格
    主体;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 重量(g)
    7000
  • 特点
    可以逆时针或顺时针与逆时针交替着反复振荡。采用步进电机。耐负荷10kg,可进行重物的搅拌。
  • 使用温度范围(℃)
    室温~40℃
MO-FH-250
250ml×9支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
23
307.69

型号 : 2-986-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 307.69

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~200
  • 电源(V)
    可110V or 220V切换
  • 尺寸(mm)
    300×310×130
  • 厂家型号
    MO-FH-250
  • 台面尺寸(mm)
    300×300
  • 规格
    250ml×9支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 重量(g)
    7000
  • 特点
    可以逆时针或顺时针与逆时针交替着反复振荡。采用步进电机。耐负荷10kg,可进行重物的搅拌。
  • 使用温度范围(℃)
    室温~40℃
MO-FH-500
500ml×5支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
23
307.69

型号 : 2-986-12
一般发货日 23
参考价格(未税价) 307.69

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~200
  • 电源(V)
    可110V or 220V切换
  • 尺寸(mm)
    300×310×130
  • 厂家型号
    MO-FH-500
  • 台面尺寸(mm)
    300×300
  • 规格
    500ml×5支用烧瓶架;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 重量(g)
    7000
  • 特点
    可以逆时针或顺时针与逆时针交替着反复振荡。采用步进电机。耐负荷10kg,可进行重物的搅拌。
  • 使用温度范围(℃)
    室温~40℃
MS-FLAT-30
备用防滑橡胶垫30×30cm;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
23
123.93

型号 : 2-986-13
一般发货日 23
参考价格(未税价) 123.93

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~200
  • 电源(V)
    可110V or 220V切换
  • 尺寸(mm)
    300×310×130
  • 厂家型号
    MS-FLAT-30
  • 台面尺寸(mm)
    300×300
  • 规格
    备用防滑橡胶垫30×30cm;旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 重量(g)
    7000
  • 特点
    可以逆时针或顺时针与逆时针交替着反复振荡。采用步进电机。耐负荷10kg,可进行重物的搅拌。
  • 使用温度范围(℃)
    室温~40℃
MW-SP
固定用弹簧(2个);旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
23
235.04

型号 : 2-986-14
一般发货日 23
参考价格(未税价) 235.04

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~200
  • 电源(V)
    可110V or 220V切换
  • 尺寸(mm)
    300×310×130
  • 厂家型号
    MW-SP
  • 台面尺寸(mm)
    300×300
  • 规格
    固定用弹簧(2个);旋转范围:20mm(最大);负载荷重:MAX10.0kg;定时器:1~9999分钟
  • 重量(g)
    7000
  • 特点
    可以逆时针或顺时针与逆时针交替着反复振荡。采用步进电机。耐负荷10kg,可进行重物的搅拌。
  • 使用温度范围(℃)
    室温~40℃

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687