• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

标准圆周(线性)摇床 C3-7049型

参考价格(未税价):
1,341.88
发货日:
13

可轻松使用的模拟型!

基本情报

  • 电源(V)
    AC220 50/60Hz
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    250×295mm
  • 内部尺寸(mm)
    200×250mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
转速(rpm)

筛选条件

  • ~80
  • ~200
  • 清除选项
尺寸(mm)

筛选条件

  • 主体尺寸:330×270×110mm
  • 主体尺寸:330×270×130mm
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • SK-L180-E
  • SK-O180-E
  • SK-D1807-E
  • SK-R1807-E
  • 清除选项
震荡方式

筛选条件

  • 往复
  • 摇动
  • 旋转
  • 立体
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。震荡角度:7°,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。振幅:20mm,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
~200
主体尺寸:330×270×110mm
SK-L180-E
往复
注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。振幅:20mm,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
13
1,341.88

型号 : C3-7049-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,341.88

产品规格

  • 转速(rpm)
    ~200
  • 电源(V)
    AC220 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体尺寸:330×270×110mm
  • 厂家型号
    SK-L180-E
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    250×295mm
  • 内部尺寸(mm)
    200×250mm
  • 震荡方式
    往复
  • 规格
    注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。振幅:20mm,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 重量(g)
    3100
~200
主体尺寸:330×270×110mm
SK-O180-E
旋转
注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。振幅:20mm,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
13
1,341.88

型号 : C3-7049-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,341.88

产品规格

  • 转速(rpm)
    ~200
  • 电源(V)
    AC220 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体尺寸:330×270×110mm
  • 厂家型号
    SK-O180-E
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    250×295mm
  • 内部尺寸(mm)
    200×250mm
  • 震荡方式
    旋转
  • 规格
    注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。振幅:20mm,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 重量(g)
    3100
~80
主体尺寸:330×270×130mm
SK-R1807-E
摇动
注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。震荡角度:7°,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
13
1,341.88

型号 : C3-7049-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,341.88

产品规格

  • 转速(rpm)
    ~80
  • 电源(V)
    AC220 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体尺寸:330×270×130mm
  • 厂家型号
    SK-R1807-E
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    250×295mm
  • 内部尺寸(mm)
    200×250mm
  • 震荡方式
    摇动
  • 规格
    注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。震荡角度:7°,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 重量(g)
    3200
~80
主体尺寸:330×270×130mm
SK-D1807-E
立体
注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。震荡角度:7°,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
13
1,341.88

型号 : C3-7049-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,341.88

产品规格

  • 转速(rpm)
    ~80
  • 电源(V)
    AC220 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体尺寸:330×270×130mm
  • 厂家型号
    SK-D1807-E
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    250×295mm
  • 内部尺寸(mm)
    200×250mm
  • 震荡方式
    立体
  • 规格
    注意事项:附件为另售,与数码振荡器的SK-180型公用。震荡角度:7°,耐负荷:3kg,使用时的周围温度5~40℃,电源线长:2m(3P插头),防水·防尘:IP21
  • 重量(g)
    2700

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687