微孔板混合器 1-4099型

参考价格(未税价):
3,401.71
发货日:
23

●袖珍型微孔板专用混合器。
●适用于在检查室的处理·ELISA反应·细胞培养的培养液和细胞的混合。
●在保持小型·静音的同时实现强力均匀搅拌。
●只需一按就可牢牢地固定住板,操作容易。

基本情报

  • 转速(rpm)
    800~1800
  • 电源(V)
    AC100V 20W
  • 尺寸(mm)
    130×130×60
  • 厂家型号
    MPX-96A
  • 电机
    DC电机
  • 重量(g)
    800
  • 规格
    搅拌方式:偏心搅拌方式;适用容器:微孔板96孔・1张;板架尺寸:130× 93×16mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
23
3,401.71

型号 : 1-4099-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,401.71

产品规格

  • 转速(rpm)
    800~1800
  • 电源(V)
    AC100V 20W
  • 尺寸(mm)
    130×130×60
  • 厂家型号
    MPX-96A
  • 电机
    DC电机
  • 重量(g)
    800
  • 规格
    搅拌方式:偏心搅拌方式;适用容器:微孔板96孔・1张;板架尺寸:130× 93×16mm
  • 电源线长
    2m(2P插头)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687