• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

新型振荡器 2-7827型

参考价格(未税价):
452.99 元~
发货日:
23

可在周围温度为0℃~+50℃的环境中使用。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
规格类型

筛选条件

  • 5ml微量离心管用托架(48本架)
  • 烧瓶托架100ml用
  • 烧瓶托架200・300ml用
  • 烧瓶托架500ml用
  • 平型托架
  • 弹簧网托架
  • 离心沉淀管托架
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • NS-8
  • NSA-5TR
  • NSA-FH1
  • NSA-FH5
  • NSA-FH23
  • NS-LR
  • NS-R
  • NS-S
  • NSA-FLH
  • NSA-SNH
  • NSA-TH
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 300×254×148
  • 300×254×176
  • 305×254×148
  • 清除选项
震荡方式

筛选条件

  • 8字
  • 往复・旋回(切换式)
  • 摇动
  • 高速旋回
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:5~50rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,震荡角度:7°,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
  • 注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~100rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:25mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
  • 注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~160rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:左右20mm·前后10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
  • 注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:50~500rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
-
NS-LR
300×254×148
往复・旋回(切换式)
注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~100rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:25mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
23
9,914.53

型号 : 2-7827-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 9,914.53

产品规格

  • 规格类型
    -
  • 厂家型号
    NS-LR
  • 外形尺寸(mm)
    300×254×148
  • 震荡方式
    往复・旋回(切换式)
  • 规格
    注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~100rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:25mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
-
NS-8
300×254×148
8字
注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~160rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:左右20mm·前后10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
23
11,282.05

型号 : 2-7827-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 11,282.05

产品规格

  • 规格类型
    -
  • 厂家型号
    NS-8
  • 外形尺寸(mm)
    300×254×148
  • 震荡方式
    8字
  • 规格
    注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:15~160rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:左右20mm·前后10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
-
NS-R
305×254×148
高速旋回
注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:50~500rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
23
11,025.64

型号 : 2-7827-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 11,025.64

产品规格

  • 规格类型
    -
  • 厂家型号
    NS-R
  • 外形尺寸(mm)
    305×254×148
  • 震荡方式
    高速旋回
  • 规格
    注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:50~500rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,振幅:10mm,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
-
NS-S
300×254×176
摇动
注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:5~50rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,震荡角度:7°,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
23
6,239.32

型号 : 2-7827-06
一般发货日 23
参考价格(未税价) 6,239.32

产品规格

  • 规格类型
    -
  • 厂家型号
    NS-S
  • 外形尺寸(mm)
    300×254×176
  • 震荡方式
    摇动
  • 规格
    注意事项:托架·支架另售。尺寸为不包含托架的尺寸。NSA·MTR·NSA·MTR为NS-H(水平偏心)专用。震荡速度:5~50rpm,震荡台速度:300×200mm,使用时的周围温度:0~50℃,震荡角度:7°,容许负荷荷重:2kg,电源线长:3m(3P插头·带接地脚销)
平型托架
NSA-FLH
-
-
-
23
452.99

型号 : 2-7827-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 452.99

产品规格

  • 规格类型
    平型托架
  • 厂家型号
    NSA-FLH
  • 外形尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    -

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687