万能振荡器 (40mm类型)

参考价格(未税价):
1,692.31 元~
发货日:
23

40mm振幅,动态搅拌。

基本情报

  • 电机
    DC无刷电机 36W

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
电源(V)

筛选条件

  • AC100V 50/60Hz 5A
  • 清除选项
尺寸(mm)

筛选条件

  • 280×280
  • 391×396×140
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • SR-5
  • F-03
  • F-02
  • F-01
  • N-01
  • SR-FLH
  • 清除选项
材质

筛选条件

  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 17000
  • 清除选项
形状/品名

筛选条件

  • 主体
  • 平直顶板
  • 烧瓶架
  • 通用振荡台
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
-
-
F-01
-
-
烧瓶架
23
1,709.40

型号 : 1-205-05
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,709.40

产品规格

  • 电源(V)
    -
  • 尺寸(mm)
    -
  • 厂家型号
    F-01
  • 材质
    -
  • 电机
    DC无刷电机 36W
  • 重量(g)
    -
  • 形状/品名
    烧瓶架
  • 台面尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    适配/三角烧瓶50・100ml/16个
  • 特点
    <SR-5>烧瓶托架・万能振荡台(另售)不需要工具也能轻松更换。<F-01・02>通过移动夹爪,可对应2种类型的三角烧瓶。<N-01>在弹簧网安装托架上按10mm间隔留有安装孔,可按70・60・50・40mm来改变弹簧网的高度。<SR-FLH>顶板上附带有防滑用橡胶片。
-
-
F-02
-
-
烧瓶架
23
1,880.34

型号 : 1-205-06
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,880.34

产品规格

  • 电源(V)
    -
  • 尺寸(mm)
    -
  • 厂家型号
    F-02
  • 材质
    -
  • 电机
    DC无刷电机 36W
  • 重量(g)
    -
  • 形状/品名
    烧瓶架
  • 台面尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    适配/三角烧瓶200・300ml/8个
  • 特点
    <SR-5>烧瓶托架・万能振荡台(另售)不需要工具也能轻松更换。<F-01・02>通过移动夹爪,可对应2种类型的三角烧瓶。<N-01>在弹簧网安装托架上按10mm间隔留有安装孔,可按70・60・50・40mm来改变弹簧网的高度。<SR-FLH>顶板上附带有防滑用橡胶片。
-
-
F-03
-
-
烧瓶架
23
1,880.34

型号 : 1-205-07
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,880.34

产品规格

  • 电源(V)
    -
  • 尺寸(mm)
    -
  • 厂家型号
    F-03
  • 材质
    -
  • 电机
    DC无刷电机 36W
  • 重量(g)
    -
  • 形状/品名
    烧瓶架
  • 台面尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    适配/三角烧瓶500ml/5个
  • 特点
    <SR-5>烧瓶托架・万能振荡台(另售)不需要工具也能轻松更换。<F-01・02>通过移动夹爪,可对应2种类型的三角烧瓶。<N-01>在弹簧网安装托架上按10mm间隔留有安装孔,可按70・60・50・40mm来改变弹簧网的高度。<SR-FLH>顶板上附带有防滑用橡胶片。
AC100V 50/60Hz 5A
-
N-01
-
-
通用振荡台
23
2,564.10

型号 : 1-205-08
一般发货日 23
参考价格(未税价) 2,564.10

产品规格

  • 电源(V)
    AC100V 50/60Hz 5A
  • 尺寸(mm)
    -
  • 厂家型号
    N-01
  • 材质
    -
  • 电机
    DC无刷电机 36W
  • 重量(g)
    -
  • 形状/品名
    通用振荡台
  • 台面尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    网部尺寸:280×280×70mm;试管安装数量:φ16mm×144支;三角烧瓶安装数量:50ml
  • 特点
    <SR-5>烧瓶托架・万能振荡台(另售)不需要工具也能轻松更换。<F-01・02>通过移动夹爪,可对应2种类型的三角烧瓶。<N-01>在弹簧网安装托架上按10mm间隔留有安装孔,可按70・60・50・40mm来改变弹簧网的高度。<SR-FLH>顶板上附带有防滑用橡胶片。
-
280×280
SR-FLH
-
-
平直顶板
23
1,692.31

型号 : 1-205-12
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,692.31

产品规格

  • 电源(V)
    -
  • 尺寸(mm)
    280×280
  • 厂家型号
    SR-FLH
  • 材质
    -
  • 电机
    DC无刷电机 36W
  • 重量(g)
    -
  • 形状/品名
    平直顶板
  • 台面尺寸(mm)
    -
  • 震荡方式
    -
  • 规格
    网部尺寸:280×280×70mm;试管安装数量:φ16mm×144支;三角烧瓶安装数量:50ml
  • 特点
    <SR-5>烧瓶托架・万能振荡台(另售)不需要工具也能轻松更换。<F-01・02>通过移动夹爪,可对应2种类型的三角烧瓶。<N-01>在弹簧网安装托架上按10mm间隔留有安装孔,可按70・60・50・40mm来改变弹簧网的高度。<SR-FLH>顶板上附带有防滑用橡胶片。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687