脱色摇床 CC-4689型

参考价格(未税价):
2,418.80 元~
发货日:
13

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • TS-2000A
  • TS-2000A(带摇瓶架)
  • TS-200
  • TS-100
  • 清除选项
电机功率(W)

筛选条件

  • 35
  • 40
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 350×250×150
  • 350×250×350
  • 370×335×145
  • 370×335×270
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 速度控制:无极调速;定时范围:0~120分/连续;托盘:250×230mm
  • 速度控制:数字式;托盘:320×265mm
  • 速度控制:数字式;托盘:320×265mm(两层)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
TS-100
35
370×335×145
速度控制:数字式;托盘:320×265mm
13
2,418.80

型号 : CC-4689-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 2,418.80

产品规格

  • 转速(rpm)
    40~240
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    TS-100
  • 电机功率(W)
    35
  • 外形尺寸(mm)
    370×335×145
  • 震荡方式
    回转半径15㎜
  • 规格
    速度控制:数字式;托盘:320×265mm
TS-200
40
370×335×270
速度控制:数字式;托盘:320×265mm(两层)
13
2,991.45

型号 : CC-4689-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 2,991.45

产品规格

  • 转速(rpm)
    40~240
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    TS-200
  • 电机功率(W)
    40
  • 外形尺寸(mm)
    370×335×270
  • 震荡方式
    回转半径15㎜
  • 规格
    速度控制:数字式;托盘:320×265mm(两层)
TS-2000A
35
350×250×150
速度控制:无极调速;定时范围:0~120分/连续;托盘:250×230mm
13
2,418.80

型号 : CC-4689-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 2,418.80

产品规格

  • 转速(rpm)
    40~240
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    TS-2000A
  • 电机功率(W)
    35
  • 外形尺寸(mm)
    350×250×150
  • 震荡方式
    回转半径15㎜
  • 规格
    速度控制:无极调速;定时范围:0~120分/连续;托盘:250×230mm
TS-2000A(带摇瓶架)
35
350×250×350
速度控制:无极调速;定时范围:0~120分/连续;托盘:250×230mm
13
2,931.62

型号 : CC-4689-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 2,931.62

产品规格

  • 转速(rpm)
    40~240
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    TS-2000A(带摇瓶架)
  • 电机功率(W)
    35
  • 外形尺寸(mm)
    350×250×350
  • 震荡方式
    回转半径15㎜
  • 规格
    速度控制:无极调速;定时范围:0~120分/连续;托盘:250×230mm

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687