电磁轨道式振荡器 (CO2培养箱用)3-6560型

参考价格(未税价):
80.34 元~
发货日:
23

为电磁式,发热少,节省电力。

基本情报

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
转速(rpm)

筛选条件

  • 30~300
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • COSH6
  • FH100
  • FH250
  • FH500
  • SH
  • 清除选项
调速范围(rmp)

筛选条件

  • 19
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,弹簧托架
  • 使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
  • 使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,旋转范围:19mm
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
30~300
COSH6
19
使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,旋转范围:19mm
23
9,658.12

型号 : 3-6560-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 9,658.12

产品规格

  • 转速(rpm)
    30~300
  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 厂家型号
    COSH6
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W
  • 调速范围(rmp)
    19
  • 规格
    使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,旋转范围:19mm
  • 特点
    可在CO2培养箱内使用。电磁式,可减少发热,寿命长。控制部分即使在接到主体上的状态下,也能分离使用。
  • 使用温度范围(℃)
    5~60
-
FH100
-
使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
23
80.34

型号 : 3-6560-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 80.34

产品规格

  • 转速(rpm)
    -
  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 厂家型号
    FH100
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
  • 特点
    可在CO2培养箱内使用。电磁式,可减少发热,寿命长。控制部分即使在接到主体上的状态下,也能分离使用。
  • 使用温度范围(℃)
    5~60
-
FH250
-
使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
23
98.29

型号 : 3-6560-12
一般发货日 23
参考价格(未税价) 98.29

产品规格

  • 转速(rpm)
    -
  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 厂家型号
    FH250
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
  • 特点
    可在CO2培养箱内使用。电磁式,可减少发热,寿命长。控制部分即使在接到主体上的状态下,也能分离使用。
  • 使用温度范围(℃)
    5~60
-
FH500
-
使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
23
124.79

型号 : 3-6560-13
一般发货日 23
参考价格(未税价) 124.79

产品规格

  • 转速(rpm)
    -
  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 厂家型号
    FH500
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,最大安装数:15个
  • 特点
    可在CO2培养箱内使用。电磁式,可减少发热,寿命长。控制部分即使在接到主体上的状态下,也能分离使用。
  • 使用温度范围(℃)
    5~60
-
SH
-
使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,弹簧托架
23
1,247.86

型号 : 3-6560-14
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,247.86

产品规格

  • 转速(rpm)
    -
  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    主体:360×300×96mm、控制器:360×105×75mm
  • 厂家型号
    SH
  • 重量(g)
    控制器:1kg、主体:16kg
  • 功率
    30W
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    使用环境:<99%RH;负载荷重:最大6kg;定时设定:1分~99小时59分钟,弹簧托架
  • 特点
    可在CO2培养箱内使用。电磁式,可减少发热,寿命长。控制部分即使在接到主体上的状态下,也能分离使用。
  • 使用温度范围(℃)
    5~60

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687