• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

分液漏斗振荡机 CC-4057型

参考价格(未税价):
2,170.94 元~
发货日:
13

●可将多种试料在同一条件下振荡搅拌均匀
●无噪音,振荡次数附表针指示,并有定时器

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • VD-12
  • VD-12-2S
  • VS-6
  • FH-B01
  • FH-A
  • FH-B
  • TH-A
  • TH-B
  • V-U
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 59000
  • 60000
  • 65000
  • 81000
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 430×430×580
  • 430×710×730
  • 455×430×580
  • 485×430×580
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm
  • 振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:6,300ml,500ml:4,1L:3
  • 振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6
  • 振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6,2L:4
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
VS-6
59000
430×430×580
振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:6,300ml,500ml:4,1L:3
13
10,512.82

型号 : CC-4057-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 10,512.82

产品规格

  • 电源(V)
    AC110/220V50/60Hz
  • 厂家型号
    VS-6
  • 重量(g)
    59000
  • 外形尺寸(mm)
    430×430×580
  • 规格
    振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:6,300ml,500ml:4,1L:3
VD-12
65000
485×430×580
振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6
13
11,367.52

型号 : CC-4057-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 11,367.52

产品规格

  • 电源(V)
    AC110/220V50/60Hz
  • 厂家型号
    VD-12
  • 重量(g)
    65000
  • 外形尺寸(mm)
    485×430×580
  • 规格
    振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6
VD-12-2S
81000
430×710×730
振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6,2L:4
13
19,829.06

型号 : CC-4057-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 19,829.06

产品规格

  • 电源(V)
    AC110/220V50/60Hz
  • 厂家型号
    VD-12-2S
  • 重量(g)
    81000
  • 外形尺寸(mm)
    430×710×730
  • 规格
    振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:12,300ml,500ml:8,1L:6,2L:4
V-U
60000
455×430×580
振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:6,300ml,500ml:4,1L:3
13
11,367.52

型号 : CC-4057-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 11,367.52

产品规格

  • 电源(V)
    AC110/220V50/60Hz
  • 厂家型号
    V-U
  • 重量(g)
    60000
  • 外形尺寸(mm)
    455×430×580
  • 规格
    振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm;可设置漏斗数量:100ml、200ml:6,300ml,500ml:4,1L:3
TH-A
-
-
振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm
13
5,042.74

型号 : CC-4057-05
一般发货日 13
参考价格(未税价) 5,042.74

产品规格

  • 电源(V)
    AC110/220V50/60Hz
  • 厂家型号
    TH-A
  • 重量(g)
    -
  • 外形尺寸(mm)
    -
  • 规格
    振荡:0~350rpm;振荡幅:40mm

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687