通用振荡器选购件 1-5176型

参考价格(未税价):
589.74 元~
发货日:
23

<分液漏斗座架>
●通过龙头座架与弹簧来夹持分液漏斗。
<试管架座架>
●可将试管放在试验架里进行振荡。
<箱型座架>
●可对应烧瓶・瓶等各种尺寸的容器。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • φ35×80~125
  • 195~280
  • 260×120×235
  • 400×400×70
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 分液漏斗座架(1支)
  • 离心沉淀管座架
  • 箱型座架
  • 试管架座架
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 50ml×14架;圆底,玻璃栓外径φ对应29mm
  • 为梨形专用。
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
195~280
分液漏斗座架(1支)
为梨形专用。
23
589.74

型号 : 1-5176-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 589.74

产品规格

  • 尺寸(mm)
    195~280
  • 厂家型号
    分液漏斗座架(1支)
  • 规格
    为梨形专用。
260×120×235
试管架座架
-
23
3,162.39

型号 : 1-5176-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,162.39

产品规格

  • 尺寸(mm)
    260×120×235
  • 厂家型号
    试管架座架
  • 规格
    -
400×400×70
箱型座架
-
23
3,401.71

型号 : 1-5176-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,401.71

产品规格

  • 尺寸(mm)
    400×400×70
  • 厂家型号
    箱型座架
  • 规格
    -
φ35×80~125
离心沉淀管座架
50ml×14架;圆底,玻璃栓外径φ对应29mm
23
3,846.15

型号 : 1-5176-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,846.15

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ35×80~125
  • 厂家型号
    离心沉淀管座架
  • 规格
    50ml×14架;圆底,玻璃栓外径φ对应29mm

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687