• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

试管旋转器 3-6574型

参考价格(未税价):
35.04 元~
发货日:
23

内置耐久性优异的步进电机。

基本情报

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
规格类型

筛选条件

  • 2ml管用支架
  • 15ml管用支架
  • 50ml管用支架
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • HTR15
  • HTR16
  • HTR17
  • HTR20
  • HTR21
  • HTR22
  • ATR280
  • 清除选项
材质

筛选条件

  • 板φ250mm
  • 清除选项
调速范围(rmp)

筛选条件

  • 5~80
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 定时器:1~999分钟;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 2ml管用支架;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 2ml×12支(MAX48支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 15ml管用支架;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 15ml×10支(MAX24支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 50ml管用支架;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 50ml×8支(MAX12支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
-
ATR280
-
5~80
定时器:1~999分钟;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
23
3,247.86

型号 : 3-6574-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,247.86

产品规格

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 规格类型
    -
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 厂家型号
    ATR280
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500
  • 材质
    -
  • 调速范围(rmp)
    5~80
  • 规格
    定时器:1~999分钟;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 备注
    在使用时需要有主体、板、支架。另外,想要增加管的数量,请购买管用支架。
  • 电源线长
    1.8m
-
HTR22
板φ250mm
-
50ml×8支(MAX12支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
23
931.62

型号 : 3-6574-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 931.62

产品规格

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 规格类型
    -
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 厂家型号
    HTR22
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500
  • 材质
    板φ250mm
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    50ml×8支(MAX12支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 备注
    在使用时需要有主体、板、支架。另外,想要增加管的数量,请购买管用支架。
  • 电源线长
    1.8m
-
HTR21
板φ250mm
-
15ml×10支(MAX24支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
23
931.62

型号 : 3-6574-12
一般发货日 23
参考价格(未税价) 931.62

产品规格

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 规格类型
    -
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 厂家型号
    HTR21
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500
  • 材质
    板φ250mm
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    15ml×10支(MAX24支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 备注
    在使用时需要有主体、板、支架。另外,想要增加管的数量,请购买管用支架。
  • 电源线长
    1.8m
-
HTR20
板φ250mm
-
2ml×12支(MAX48支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
23
931.62

型号 : 3-6574-13
一般发货日 23
参考价格(未税价) 931.62

产品规格

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 规格类型
    -
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 厂家型号
    HTR20
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500
  • 材质
    板φ250mm
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    2ml×12支(MAX48支);座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 备注
    在使用时需要有主体、板、支架。另外,想要增加管的数量,请购买管用支架。
  • 电源线长
    1.8m
50ml管用支架
HTR15
-
-
50ml管用支架;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
23
52.99

型号 : 3-6574-14
一般发货日 23
参考价格(未税价) 52.99

产品规格

  • 电源(V)
    AC100~240V 50/60Hz
  • 规格类型
    50ml管用支架
  • 尺寸(mm)
    334×215×405
  • 厂家型号
    HTR15
  • 材质
    板:铝、管架:不锈钢(SUS304)
  • 重量(g)
    3500
  • 材质
    -
  • 调速范围(rmp)
    -
  • 规格
    50ml管用支架;座架倾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
  • 备注
    在使用时需要有主体、板、支架。另外,想要增加管的数量,请购买管用支架。
  • 电源线长
    1.8m

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687