• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

试管旋转器 C3-7045型【1~4个装】

参考价格(未税价):
42.05 元~
发货日:
13

●Pro型为数码显示,可设定转速与时间。
●MX-RD-Pro/0~90°倾斜角可任意变更。
●有各种各样的夹架,可用于许多用途。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
转速(rpm)

筛选条件

  • 0~80
  • 10~70
  • 清除选项
电源(V)

筛选条件

  • AC100~200V 50/60Hz
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 18201249
  • 18201250
  • 18201251
  • 18900140
  • 18900142
  • 18900143
  • 18900144
  • 18900145
  • 18900146
  • 18900147
  • 18900160
  • 18900161
  • 18900162
  • MX-RD-E
  • MX-RD-Pro
  • MX-RL-E
  • MX-RL-Pro
  • 清除选项
电机

筛选条件

  • 有刷电机
  • 清除选项
功率

筛选条件

  • 20W
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 150×530×190
  • 220×510×260
  • 280×210×300
  • 300×220×310
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
0~80
AC100~200V 50/60Hz
MX-RD-E
有刷电机
20W
300×220×310
13
1,957.26

型号 : C3-7045-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,957.26

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~80
  • 电源(V)
    AC100~200V 50/60Hz
  • 厂家型号
    MX-RD-E
  • 电机
    有刷电机
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    300×220×310
  • 适用机种
    主体
  • 规格
    防水:IP21;附属夹架:15ml微型离心管用×3 15ml﹒50ml离心沉淀管用×1
  • 转速显示方式
    刻度(模拟)
0~80
AC100~200V 50/60Hz
MX-RL-E
有刷电机
20W
150×530×190
13
1,957.26

型号 : C3-7045-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,957.26

产品规格

  • 转速(rpm)
    0~80
  • 电源(V)
    AC100~200V 50/60Hz
  • 厂家型号
    MX-RL-E
  • 电机
    有刷电机
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    150×530×190
  • 适用机种
    主体
  • 规格
    防水:IP21;附属夹架:15ml微型离心管用×3 15ml﹒50ml离心沉淀管用×1
  • 转速显示方式
    刻度(模拟)
10~70
AC100~200V 50/60Hz
MX-RD-Pro
有刷电机
20W
280×210×300
13
3,076.92

型号 : C3-7045-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 3,076.92

产品规格

  • 转速(rpm)
    10~70
  • 电源(V)
    AC100~200V 50/60Hz
  • 厂家型号
    MX-RD-Pro
  • 电机
    有刷电机
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    280×210×300
  • 适用机种
    主体
  • 规格
    倾斜角:0~90°;定时器:1~1199分钟;防水:IP21;附属夹架:15ml离心沉淀管用×1
  • 转速显示方式
    液晶(数码)
10~70
AC100~200V 50/60Hz
MX-RL-Pro
有刷电机
20W
220×510×260
13
3,393.16

型号 : C3-7045-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 3,393.16

产品规格

  • 转速(rpm)
    10~70
  • 电源(V)
    AC100~200V 50/60Hz
  • 厂家型号
    MX-RL-Pro
  • 电机
    有刷电机
  • 功率
    20W
  • 外形尺寸(mm)
    220×510×260
  • 适用机种
    主体
  • 规格
    防水:IP21;附属夹架:15ml离心沉淀管用×1
  • 转速显示方式
    液晶(数码)
-
-
18900160
-
-
-
13
615.38

型号 : C3-7045-11
一般发货日 13
参考价格(未税价) 615.38

产品规格

  • 转速(rpm)
    -
  • 电源(V)
    -
  • 厂家型号
    18900160
  • 电机
    -
  • 功率
    -
  • 外形尺寸(mm)
    -
  • 适用机种
    MX-RD-Pro用
  • 规格
    1.5ml微型离心管×60支
  • 转速显示方式
    -

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687