• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

台式高速冷冻离心机 CC-4317型

参考价格(未税价):
12,051.28 元~
发货日:
13

体积小巧,外形优美

基本情报

  • 重量(g)
    65000
  • 注意事项
    本机带No.1角转子,其他详细转子适配器信息在官网上查询。
  • 特点
    H1850R:9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。可编程操作,存储25个常规程序。特殊制冷工艺,进口高效环保制冷系统,最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。。TGL-16专为分子生物,分子化学以及PCR仪配套而精心设计,整机噪音小于57分贝,环保压缩机,最高转速下温度可保持在-4℃以下;15组程序存储空间,用户可自由编程。。所有转子均采用铝合金材质制造,表面特殊镀层,耐腐蚀,抗高温,转子机附件均可以高温高压灭菌。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 350×630×300
  • 420×670×400
  • 清除选项
容量(ml)

筛选条件

  • 4×100
  • 12×5
  • 清除选项
电源

筛选条件

  • AC220±22V 50Hz 10A
  • AC220±22V 50/60Hz 16A
  • 清除选项
电功率(W)

筛选条件

  • 700
  • 1200
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 定时范围:1~99min;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:30s/25s;转速精度:±30rpm;离心腔直径:∅250mm;转子识别:-;整体噪声:<57dB(A)
  • 定时范围:1min~99min59sec或连续运转;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:20s/18s;转速精度:±10rpm;离心腔直径:∅300mm;转子识别:No.1~No.9;整体噪声:<65dB(A)
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • TGL-16
  • H1850R
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
420×670×400
4×100
AC220±22V 50/60Hz 16A
1200
定时范围:1min~99min59sec或连续运转;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:20s/18s;转速精度:±10rpm;离心腔直径:∅300mm;转子识别:No.1~No.9;整体噪声:<65dB(A)
H1850R
13
22,393.16

型号 : CC-4317-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 22,393.16

产品规格

  • 尺寸(mm)
    420×670×400
  • 容量(ml)
    4×100
  • 电源
    AC220±22V 50/60Hz 16A
  • 电功率(W)
    1200
  • 规格
    定时范围:1min~99min59sec或连续运转;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:20s/18s;转速精度:±10rpm;离心腔直径:∅300mm;转子识别:No.1~No.9;整体噪声:<65dB(A)
  • 重量(g)
    65000
  • 厂家型号
    H1850R
  • 转速
    18500rpm
  • 最大相对离心力
    23797×G
  • 注意事项
    本机带No.1角转子,其他详细转子适配器信息在官网上查询。
  • 特点
    H1850R:9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。可编程操作,存储25个常规程序。特殊制冷工艺,进口高效环保制冷系统,最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。。TGL-16专为分子生物,分子化学以及PCR仪配套而精心设计,整机噪音小于57分贝,环保压缩机,最高转速下温度可保持在-4℃以下;15组程序存储空间,用户可自由编程。。所有转子均采用铝合金材质制造,表面特殊镀层,耐腐蚀,抗高温,转子机附件均可以高温高压灭菌。
350×630×300
12×5
AC220±22V 50Hz 10A
700
定时范围:1~99min;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:30s/25s;转速精度:±30rpm;离心腔直径:∅250mm;转子识别:-;整体噪声:<57dB(A)
TGL-16
13
12,051.28

型号 : CC-4317-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 12,051.28

产品规格

  • 尺寸(mm)
    350×630×300
  • 容量(ml)
    12×5
  • 电源
    AC220±22V 50Hz 10A
  • 电功率(W)
    700
  • 规格
    定时范围:1~99min;温度设置范围:-20~40℃;温度精度:±1℃;最短加/减时间:30s/25s;转速精度:±30rpm;离心腔直径:∅250mm;转子识别:-;整体噪声:<57dB(A)
  • 重量(g)
    65000
  • 厂家型号
    TGL-16
  • 转速
    16000rpm
  • 最大相对离心力
    17800×G
  • 注意事项
    本机带No.1角转子,其他详细转子适配器信息在官网上查询。
  • 特点
    H1850R:9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。可编程操作,存储25个常规程序。特殊制冷工艺,进口高效环保制冷系统,最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。。TGL-16专为分子生物,分子化学以及PCR仪配套而精心设计,整机噪音小于57分贝,环保压缩机,最高转速下温度可保持在-4℃以下;15组程序存储空间,用户可自由编程。。所有转子均采用铝合金材质制造,表面特殊镀层,耐腐蚀,抗高温,转子机附件均可以高温高压灭菌。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687