经济型安瓿瓶熔封机 CC-4467型

参考价格(未税价):
1,444.44
发货日:
13

●RFJ安瓿熔封机工作时无噪声,熔封速度快,准备、收存方便,整机简洁
●相比普通的熔封机更安全,更方便,完全洁净,非常高效

基本情报

  • 厂家商品名称
    RFJ 安瓿瓶熔封机
  • 尺寸(mm)
    300×180×350
  • 规格
    重量:3.2kg,适用瓶:1~20ml安瓿瓶,功率:220V、7W,压力:燃气压力/≧0.04kPa、气压力/≧0.4kPa

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
1,444.44

型号 : CC-4467-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,444.44

产品规格

  • 厂家商品名称
    RFJ 安瓿瓶熔封机
  • 尺寸(mm)
    300×180×350
  • 规格
    重量:3.2kg,适用瓶:1~20ml安瓿瓶,功率:220V、7W,压力:燃气压力/≧0.04kPa、气压力/≧0.4kPa

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687