PE 封口膜 2-4424型

参考价格(未税价):
207.69 元~
发货日:
23

●为透明、耐有机溶剂·耐热性优异的密封膜。
●伸展性好,可实现结实、气密性好的密封。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • DSH-100
  • DS1-150
  • DS2-500
  • DS4-500
  • 清除选项
尺寸

筛选条件

  • 25mm×45.6m
  • 50mm×152m
  • 100mm×152m
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
DS2-500
50mm×152m
23
606.84

型号 : 2-4424-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 606.84

产品规格

  • 厂家型号
    DS2-500
  • 尺寸
    50mm×152m
  • 规格
    材质:PE(聚乙烯)类薄膜
DS4-500
100mm×152m
23
1,136.75

型号 : 2-4424-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,136.75

产品规格

  • 厂家型号
    DS4-500
  • 尺寸
    100mm×152m
  • 规格
    材质:PE(聚乙烯)类薄膜
DS1-150
25mm×45.6m
23
360.68

型号 : 2-4424-06
一般发货日 23
参考价格(未税价) 360.68

产品规格

  • 厂家型号
    DS1-150
  • 尺寸
    25mm×45.6m
  • 规格
    材质:PE(聚乙烯)类薄膜
DSH-100
-
23
207.69

型号 : 2-4424-07
一般发货日 23
参考价格(未税价) 207.69

产品规格

  • 厂家型号
    DSH-100
  • 尺寸
    -
  • 规格
    专用剪刀

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687