防静电海绵 7-459型

参考价格(未税价):
17.35 元~
发货日:
23

●为高密度的10mm厚导电聚氨酯泡沫。
●以1张为单位,采用聚氯乙烯包装,极力减少环境引起的劣化。

基本情报

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 注意事项
    还预备了其他的尺寸。敬请垂询。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 75×130×10t
  • 100×290×10t
  • 250×300×10t
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • ZC-03
  • ZC-02
  • ZC-01
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
75×130×10t
ZC-01
23
17.35

型号 : 7-459-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 17.35

产品规格

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 尺寸(mm)
    75×130×10t
  • 厂家型号
    ZC-01
  • 注意事项
    还预备了其他的尺寸。敬请垂询。
100×290×10t
ZC-02
23
35.73

型号 : 7-459-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 35.73

产品规格

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 尺寸(mm)
    100×290×10t
  • 厂家型号
    ZC-02
  • 注意事项
    还预备了其他的尺寸。敬请垂询。
250×300×10t
ZC-03
23
82.91

型号 : 7-459-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 82.91

产品规格

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 尺寸(mm)
    250×300×10t
  • 厂家型号
    ZC-03
  • 注意事项
    还预备了其他的尺寸。敬请垂询。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687