• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

SMD芯片存放盒 CC-4627型【10~20个装】

参考价格(未税价):
4.87 元~
发货日:
3天~

●具有导电性,不易受静电影响。
●黑色清晰可以看到样品。
●带盖方便保管不易丢失,多个箱子可拼接使用。

基本情报

  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 16.8×28.8×23.5
  • φ18×H22
  • 32.6×28.8×23.5
  • 32.6×56.5×23.5
  • 32.6×56.5×41.5
  • 64.5×56.5×23.5
  • 64.5×56.5×41.5
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 100C
  • 101C
  • 102C
  • 103C
  • 103DC
  • 104C
  • 105C
  • 清除选项
数量

筛选条件

  • 10个/包
  • 20个/包
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
φ18×H22
100C
20个/包
3
4.87

20个装

型号 : CC-4627-01
一般发货日 3
参考价格(未税价) 4.87
包装数 20个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ18×H22
  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 厂家型号
    100C
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)
  • 数量
    20个/包
16.8×28.8×23.5
101C
20个/包
23
4.87

20个装

型号 : CC-4627-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 4.87
包装数 20个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    16.8×28.8×23.5
  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 厂家型号
    101C
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)
  • 数量
    20个/包
32.6×28.8×23.5
102C
10个/包
23
6.67

10个装

型号 : CC-4627-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 6.67
包装数 10个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    32.6×28.8×23.5
  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 厂家型号
    102C
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)
  • 数量
    10个/包
32.6×56.5×23.5
103C
10个/包
23
8.03

10个装

型号 : CC-4627-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 8.03
包装数 10个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    32.6×56.5×23.5
  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 厂家型号
    103C
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)
  • 数量
    10个/包
64.5×56.5×23.5
104C
10个/包
23
12.14

10个装

型号 : CC-4627-05
一般发货日 23
参考价格(未税价) 12.14
包装数 10个装

产品规格

  • 尺寸(mm)
    64.5×56.5×23.5
  • 规格
    表面电阻值:≦10E6
  • 厂家型号
    104C
  • 材质
    导电性PS(聚苯乙烯)
  • 数量
    10个/包

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687