• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

防静电PCB插架 CC-4631型

参考价格(未税价):
76.07 元~
发货日:
23

●用于SMT工程中保管及搬运PCB。
●具有导电性,不易受静电影响,可以安全保管PCB。
●耐久性、耐热性、耐冲击性良好。

基本情报

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 材质
    导电性PP(聚丙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 325×210×93
  • 420×180×48
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 451C
  • 452C
  • 清除选项
PCB数量

筛选条件

  • 25
  • 31
  • 清除选项
间隔

筛选条件

  • 9mm
  • 12mm
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
420×180×48
451C
25
12mm
23
76.07

型号 : CC-4631-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 76.07

产品规格

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 尺寸(mm)
    420×180×48
  • 材质
    导电性PP(聚丙烯)
  • 厂家型号
    451C
  • PCB数量
    25
  • 间隔
    12mm
325×210×93
452C
31
9mm
23
127.35

型号 : CC-4631-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 127.35

产品规格

  • 规格
    表面电阻值:5×106Ω以下
  • 尺寸(mm)
    325×210×93
  • 材质
    导电性PP(聚丙烯)
  • 厂家型号
    452C
  • PCB数量
    31
  • 间隔
    9mm

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687