静电除尘剂 CC-4537型

参考价格(未税价):
452.99
发货日:
13

●用于去除打蜡地面上的灰尘和脏物,并使地板发亮
●对打蜡层面无伤害

基本情报

  • 规格
    无味矿物油。颜色:无色-浅黄色透明油状液体。包装容器类型:PE
  • 厂家型号
    80-009
  • 容量
    3785ml(1加仑)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
452.99

型号 : CC-4537-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 452.99

产品规格

  • 规格
    无味矿物油。颜色:无色-浅黄色透明油状液体。包装容器类型:PE
  • 厂家型号
    80-009
  • 容量
    3785ml(1加仑)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687