清洁多彩圆椅 (达到等级100)

参考价格(未税价):
1,521.37 元~
发货日:
23

起尘少,可在无尘室内使用。

基本情报

  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • φ375×405~500
  • φ375×460~615
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • LRC-B
  • LRC-BK
  • LRC-BKR
  • LRC-BR
  • LRC-O
  • LRC-OR
  • LRC-P
  • LRC-PR
  • 清除选项
颜色

筛选条件

  • 橙色
  • 粉红色
  • 蓝色
  • 黑色
  • 清除选项
种类

筛选条件

  • 无环
  • 有环
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
φ375×405~500
LRC-BK
黑色
无环
23
1,521.37

型号 : 2-671-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,521.37

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ375×405~500
  • 厂家型号
    LRC-BK
  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 颜色
    黑色
  • 种类
    无环
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:
φ375×405~500
LRC-P
粉红色
无环
23
1,521.37

型号 : 2-671-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,521.37

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ375×405~500
  • 厂家型号
    LRC-P
  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 颜色
    粉红色
  • 种类
    无环
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:
φ375×405~500
LRC-B
蓝色
无环
23
1,521.37

型号 : 2-671-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,521.37

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ375×405~500
  • 厂家型号
    LRC-B
  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 颜色
    蓝色
  • 种类
    无环
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:
φ375×405~500
LRC-O
橙色
无环
23
1,521.37

型号 : 2-671-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,521.37

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ375×405~500
  • 厂家型号
    LRC-O
  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 颜色
    橙色
  • 种类
    无环
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:
φ375×460~615
LRC-BKR
黑色
有环
23
1,692.31

型号 : 2-672-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,692.31

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ375×460~615
  • 厂家型号
    LRC-BKR
  • 滚轮
    φ50mm
  • 规格
    升降方式:气筒式
  • 特点
    采用让房间亮丽的鲜艳色彩。座部采用缓冲性能优异的聚氨酯泡沫。滚轮及气筒的耐久性优异。达到等级100的防尘规格。
  • 颜色
    黑色
  • 种类
    有环
  • 材质(详细)
    座:聚氨酯泡沫、布料:人造革、 腿部:镀铬处理、滚轮:尼龙 有踏环:

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687