防静电推车 CC-4148型

参考价格(未税价):
1,153.85 元~
发货日:
13

专门针对防静电工作现场

基本情报

  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸(mm)

筛选条件

  • 600×450×775
  • φ600×(650~800)
  • 800×600×750
  • 800×600×800
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • TB-23E
  • TB-22E
  • TB-21E
  • TB-20E
  • TB-19E
  • 清除选项
耐负荷(kg)

筛选条件

  • 50
  • 300
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
800×600×800
TB-19E
300
13
1,948.72

型号 : CC-4148-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,948.72

产品规格

  • 尺寸(mm)
    800×600×800
  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 厂家型号
    TB-19E
  • 耐负荷(kg)
    300
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。
φ600×(650~800)
TB-20E
50
13
1,957.26

型号 : CC-4148-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,957.26

产品规格

  • 尺寸(mm)
    φ600×(650~800)
  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 厂家型号
    TB-20E
  • 耐负荷(kg)
    50
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。
800×600×750
TB-21E
300
13
1,547.01

型号 : CC-4148-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,547.01

产品规格

  • 尺寸(mm)
    800×600×750
  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 厂家型号
    TB-21E
  • 耐负荷(kg)
    300
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。
800×600×750
TB-22E
300
13
1,871.79

型号 : CC-4148-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,871.79

产品规格

  • 尺寸(mm)
    800×600×750
  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 厂家型号
    TB-22E
  • 耐负荷(kg)
    300
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。
600×450×775
TB-23E
50
13
1,153.85

型号 : CC-4148-05
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,153.85

产品规格

  • 尺寸(mm)
    600×450×775
  • 材质
    防静电材料。产品认证:3C;CE;ISO9020;ANSI
  • 厂家型号
    TB-23E
  • 耐负荷(kg)
    50
  • 特点
    适用于通用 工厂 车间 工业 电子等。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687