精密耐药镊子 2-8667型

参考价格(未税价):
222.22 元~
发货日:
23

●顶端为PVDF,在强度、耐药品性·耐气候性优异的同时,通过ESD防护来消除电火花的发生,不附着尘埃。
●还适用于要求电接触伤少的清洁·蚀刻等工序。

基本情报

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家商品名称

筛选条件

  • 2ABSVR.SA
  • 2ASVR.SA
  • 4WFSVR.SA
  • 5SVR.SA
  • 7SVR.SA
  • 249SVR.SA
  • 259SVR.SA
  • 清除选项
顶端形状

筛选条件

  • 扁平型
  • 直・尖
  • 直・尖细
  • 直・平
  • 直・标准
  • 鹰嘴型・尖
  • 鹰嘴型・平
  • 清除选项
顶端度×高

筛选条件

  • 0.5×0.6mm
  • 0.6×0.6mm
  • 0.6×1.0mm
  • 1.8×1.0mm
  • 2.2×2.2mm
  • 12 ×3.5mm
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5SVR.SA
直・尖细
0.5×0.6mm
23
222.22

型号 : 2-8667-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 222.22

产品规格

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)
  • 厂家商品名称
    5SVR.SA
  • 顶端形状
    直・尖细
  • 顶端度×高
    0.5×0.6mm
  • 耐热温度(℃)
    150
259SVR.SA
直・尖
0.6×1.0mm
23
222.22

型号 : 2-8667-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 222.22

产品规格

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)
  • 厂家商品名称
    259SVR.SA
  • 顶端形状
    直・尖
  • 顶端度×高
    0.6×1.0mm
  • 耐热温度(℃)
    150
2ASVR.SA
直・标准
1.8×1.0mm
23
222.22

型号 : 2-8667-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 222.22

产品规格

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)
  • 厂家商品名称
    2ASVR.SA
  • 顶端形状
    直・标准
  • 顶端度×高
    1.8×1.0mm
  • 耐热温度(℃)
    150
249SVR.SA
直・平
2.2×2.2mm
23
222.22

型号 : 2-8667-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 222.22

产品规格

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)
  • 厂家商品名称
    249SVR.SA
  • 顶端形状
    直・平
  • 顶端度×高
    2.2×2.2mm
  • 耐热温度(℃)
    150
7SVR.SA
鹰嘴型・尖
0.6×0.6mm
23
222.22

型号 : 2-8667-05
一般发货日 23
参考价格(未税价) 222.22

产品规格

  • 全长(mm)
    130
  • 材质
    把手:SA(耐酸)、 镊尖:PVDF(聚偏氟乙烯)
  • 厂家商品名称
    7SVR.SA
  • 顶端形状
    鹰嘴型・尖
  • 顶端度×高
    0.6×0.6mm
  • 耐热温度(℃)
    150

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687