对讲机 CC-4464型

参考价格(未税价):
769.23 元~
发货日:
13

精巧版便携式双向对讲机

基本情报

  • 特点
    对话声音高保真;防尘防水耐摔;理论通信距离 3~10km;主机1台,镍氢电池1块 ,充电器,说明书
  • 尺寸
    100×56×36.5mm
  • 颜色
    黑色
  • 通信道数
    16道

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
型号

筛选条件

  • Mag One Q5
  • MAG ONE A8
  • 清除选项
频率范围

筛选条件

  • 136~150、150~174、403~425、450~470MHz
  • 403~470MHz
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
Mag One Q5
403~470MHz
13
769.23

型号 : CC-4464-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 769.23

产品规格

  • 型号
    Mag One Q5
  • 频率范围
    403~470MHz
  • 特点
    对话声音高保真;防尘防水耐摔;理论通信距离 3~10km;主机1台,镍氢电池1块 ,充电器,说明书
  • 尺寸
    100×56×36.5mm
  • 颜色
    黑色
  • 通信道数
    16道
  • 重量(g)
    243
MAG ONE A8
136~150、150~174、403~425、450~470MHz
13
905.98

型号 : CC-4464-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 905.98

产品规格

  • 型号
    MAG ONE A8
  • 频率范围
    136~150、150~174、403~425、450~470MHz
  • 特点
    对话声音高保真;防尘防水耐摔;理论通信距离 3~10km;主机1台,镍氢电池1块 ,充电器,说明书
  • 尺寸
    100×56×36.5mm
  • 颜色
    黑色
  • 通信道数
    16道
  • 重量(g)
    243

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687