• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

经济型PP打包带 CC-4662型

参考价格(未税价):
213.68
发货日:
13

●配合手动工具和设备就可使用,无需高昂的机器费用
●价格较其他产品便宜
●具有良好的延展性和记忆性
●包装美观
●适用于轻型货物的捆扎和包装

基本情报

  • 颜色
    白色
  • 带卷外径
    406mm
  • 纸芯内径
    200mm
  • 数量
    1巻

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
宽度(mm)

筛选条件

  • 13
  • 16
  • 清除选项
厚度(mm)

筛选条件

  • 0.6
  • 0.8
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • 中号
  • 小号
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
0.8
小号
13
213.68

型号 : CC-4662-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 213.68

产品规格

  • 宽度(mm)
    13
  • 厚度(mm)
    0.8
  • 颜色
    白色
  • 厂家型号
    小号
  • 带卷外径
    406mm
  • 纸芯内径
    200mm
  • 数量
    1巻
  • 重量(g)
    10000
16
0.6
中号
13
213.68

型号 : CC-4662-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 213.68

产品规格

  • 宽度(mm)
    16
  • 厚度(mm)
    0.6
  • 颜色
    白色
  • 厂家型号
    中号
  • 带卷外径
    406mm
  • 纸芯内径
    200mm
  • 数量
    1巻
  • 重量(g)
    10000

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687