经济型PET塑料打包带 CC-4343型

参考价格(未税价):
387.18
发货日:
13

●良好的抗拉强度和延展性,并能承受一定的高温
●延展性和弹性使带子始终保持收紧并能吸收撞击能力,防止断带
●不会生锈和污染货物,搬运过程中也比钢带安全
●适用于重包装,捆扎,托盘以及整体货物的运输

基本情报

  • 带卷外径
    609mm
  • 纸芯内径
    406mm
  • 数量
    1卷
  • 颜色
    绿色

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
宽度(mm)

筛选条件

  • 16
  • 19
  • 清除选项
长度(m)

筛选条件

  • 1200
  • 1400
  • 1900
  • 清除选项
厚度(mm)

筛选条件

  • 0.6
  • 0.8
  • 清除选项
型号

筛选条件

  • RPS160060C
  • RPS160080C
  • RPS190080C
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
16
1900
0.6
RPS160060C
13
387.18

型号 : CC-4343-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 387.18

产品规格

  • 宽度(mm)
    16
  • 长度(m)
    1900
  • 厚度(mm)
    0.6
  • 带卷外径
    609mm
  • 纸芯内径
    406mm
  • 数量
    1卷
  • 颜色
    绿色
  • 型号
    RPS160060C
16
1400
0.8
RPS160080C
13
387.18

型号 : CC-4343-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 387.18

产品规格

  • 宽度(mm)
    16
  • 长度(m)
    1400
  • 厚度(mm)
    0.8
  • 带卷外径
    609mm
  • 纸芯内径
    406mm
  • 数量
    1卷
  • 颜色
    绿色
  • 型号
    RPS160080C
19
1200
0.8
RPS190080C
13
387.18

型号 : CC-4343-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 387.18

产品规格

  • 宽度(mm)
    19
  • 长度(m)
    1200
  • 厚度(mm)
    0.8
  • 带卷外径
    609mm
  • 纸芯内径
    406mm
  • 数量
    1卷
  • 颜色
    绿色
  • 型号
    RPS190080C

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687