净化工作台 CC-4438型

参考价格(未税价):
5,128.21 元~
发货日:
13

●低噪风机,轻触按键,多级风速调节
●垂直送风,滑动门任意位置驻停
●无F系列:一体式结构+LED指示控制器
●强化玻璃,准闭合式台面,防止外部气流倒灌

基本情报

  • 规格
    气流方向:垂直,纯净度:100级,收集效率:0.5um粒子99.9%以上,菌落数:≤0.5个/皿,风速:初期/0.6m/sec、终期/0.2m/sec,风速调节范围0.2~0.6m/sec,噪声:≤62dB,振动与半峰值:≤3um,照明度:≥300lx(作业中心),作业面承重:50kg,内装:不锈钢板,外装:冷轧钢板、表面耐药品性涂装,作业门:钢化玻璃,HEPA过滤器:820×600×50 一个/820×600×50 一个/610×610×50 两个/610×610×50 两个,粗效过滤器:520×490×5 一个/520×490×5 一个/520×490×5 两个/520×490×5 两个,荧光灯、紫外灯:20W 一个/20W 一个/30W 一个/30W 一个,风机:300W 一个/300W 一个/300W 两个/300W 两个,水平调整:调节脚(40mm),控制器:S为智能液晶,风机位置:顶置

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
外尺寸(mm)

筛选条件

  • 935×725×1690
  • 935×780×1690
  • 1487×733×1690
  • 1487×788×1690
  • 清除选项
内尺寸(mm)

筛选条件

  • 780×670×550
  • 780×780×550
  • 1310×710×550
  • 1310×790×550
  • 清除选项
适用工位

筛选条件

  • 单人单面
  • 单人双面
  • 双人单面
  • 双人双面
  • 清除选项
功率

筛选条件

  • 0.4kW
  • 0.8kW
  • 清除选项
电源

筛选条件

  • AC220V/1.8A
  • AC220V/3.6A
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
935×725×1690
780×670×550
单人单面
0.4kW
AC220V/1.8A
13
5,128.21

型号 : CC-4438-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 5,128.21

产品规格

  • 规格
    气流方向:垂直,纯净度:100级,收集效率:0.5um粒子99.9%以上,菌落数:≤0.5个/皿,风速:初期/0.6m/sec、终期/0.2m/sec,风速调节范围0.2~0.6m/sec,噪声:≤62dB,振动与半峰值:≤3um,照明度:≥300lx(作业中心),作业面承重:50kg,内装:不锈钢板,外装:冷轧钢板、表面耐药品性涂装,作业门:钢化玻璃,HEPA过滤器:820×600×50 一个/820×600×50 一个/610×610×50 两个/610×610×50 两个,粗效过滤器:520×490×5 一个/520×490×5 一个/520×490×5 两个/520×490×5 两个,荧光灯、紫外灯:20W 一个/20W 一个/30W 一个/30W 一个,风机:300W 一个/300W 一个/300W 两个/300W 两个,水平调整:调节脚(40mm),控制器:S为智能液晶,风机位置:顶置
  • 外尺寸(mm)
    935×725×1690
  • 内尺寸(mm)
    780×670×550
  • 适用工位
    单人单面
  • 功率
    0.4kW
  • 电源
    AC220V/1.8A
  • 重量(kg)
    净重:160/225毛重:165/230
935×780×1690
780×780×550
单人双面
0.4kW
AC220V/1.8A
13
5,384.62

型号 : CC-4438-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 5,384.62

产品规格

  • 规格
    气流方向:垂直,纯净度:100级,收集效率:0.5um粒子99.9%以上,菌落数:≤0.5个/皿,风速:初期/0.6m/sec、终期/0.2m/sec,风速调节范围0.2~0.6m/sec,噪声:≤62dB,振动与半峰值:≤3um,照明度:≥300lx(作业中心),作业面承重:50kg,内装:不锈钢板,外装:冷轧钢板、表面耐药品性涂装,作业门:钢化玻璃,HEPA过滤器:820×600×50 一个/820×600×50 一个/610×610×50 两个/610×610×50 两个,粗效过滤器:520×490×5 一个/520×490×5 一个/520×490×5 两个/520×490×5 两个,荧光灯、紫外灯:20W 一个/20W 一个/30W 一个/30W 一个,风机:300W 一个/300W 一个/300W 两个/300W 两个,水平调整:调节脚(40mm),控制器:S为智能液晶,风机位置:顶置
  • 外尺寸(mm)
    935×780×1690
  • 内尺寸(mm)
    780×780×550
  • 适用工位
    单人双面
  • 功率
    0.4kW
  • 电源
    AC220V/1.8A
  • 重量(kg)
    净重:160/225毛重:165/230
1487×733×1690
1310×710×550
双人单面
0.8kW
AC220V/3.6A
13
7,777.78

型号 : CC-4438-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 7,777.78

产品规格

  • 规格
    气流方向:垂直,纯净度:100级,收集效率:0.5um粒子99.9%以上,菌落数:≤0.5个/皿,风速:初期/0.6m/sec、终期/0.2m/sec,风速调节范围0.2~0.6m/sec,噪声:≤62dB,振动与半峰值:≤3um,照明度:≥300lx(作业中心),作业面承重:50kg,内装:不锈钢板,外装:冷轧钢板、表面耐药品性涂装,作业门:钢化玻璃,HEPA过滤器:820×600×50 一个/820×600×50 一个/610×610×50 两个/610×610×50 两个,粗效过滤器:520×490×5 一个/520×490×5 一个/520×490×5 两个/520×490×5 两个,荧光灯、紫外灯:20W 一个/20W 一个/30W 一个/30W 一个,风机:300W 一个/300W 一个/300W 两个/300W 两个,水平调整:调节脚(40mm),控制器:S为智能液晶,风机位置:顶置
  • 外尺寸(mm)
    1487×733×1690
  • 内尺寸(mm)
    1310×710×550
  • 适用工位
    双人单面
  • 功率
    0.8kW
  • 电源
    AC220V/3.6A
  • 重量(kg)
    净重:200/305毛重:205/310
1487×788×1690
1310×790×550
双人双面
0.8kW
AC220V/3.6A
13
7,777.78

型号 : CC-4438-04
一般发货日 13
参考价格(未税价) 7,777.78

产品规格

  • 规格
    气流方向:垂直,纯净度:100级,收集效率:0.5um粒子99.9%以上,菌落数:≤0.5个/皿,风速:初期/0.6m/sec、终期/0.2m/sec,风速调节范围0.2~0.6m/sec,噪声:≤62dB,振动与半峰值:≤3um,照明度:≥300lx(作业中心),作业面承重:50kg,内装:不锈钢板,外装:冷轧钢板、表面耐药品性涂装,作业门:钢化玻璃,HEPA过滤器:820×600×50 一个/820×600×50 一个/610×610×50 两个/610×610×50 两个,粗效过滤器:520×490×5 一个/520×490×5 一个/520×490×5 两个/520×490×5 两个,荧光灯、紫外灯:20W 一个/20W 一个/30W 一个/30W 一个,风机:300W 一个/300W 一个/300W 两个/300W 两个,水平调整:调节脚(40mm),控制器:S为智能液晶,风机位置:顶置
  • 外尺寸(mm)
    1487×788×1690
  • 内尺寸(mm)
    1310×790×550
  • 适用工位
    双人双面
  • 功率
    0.8kW
  • 电源
    AC220V/3.6A
  • 重量(kg)
    净重:200/305毛重:205/310

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687