• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

涨簧式盲孔型内径量表套装

涨簧式盲孔型内径量表套装

·两瓣式测头
·重复精度不含表头:1μm
·不配校对环规和表头
·可选附件:百分表,千分表,杠杆比较仪,校对环规

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2429-4
2429-7D5
2429-12
2429-20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
L
(mm)
材质 测头数量

13,884.62 元

询价 1.5~4.293/101硬质合金10

9,036.15 元

68天 4.15~7.8118钢,镀铬7

8,818.46 元

68天 7.7~12.5118钢,镀铬6

10,316.15 元

68天 12.2~20.6118钢,镀铬8

Loading...

  1. 1

基本情报

备注 精度(不含表头):3μm(测量范围1.5~10mm),4μm(测量范围10~20.6mm)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687