• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

沟槽内径量表

沟槽内径量表

·可用于测量槽宽大于3mm的沟槽内径
·需选配测砧
·可选配件:千分表,校对环规

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2433-120
2433-180
2433-300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
备注 L
(mm)
测量深度
(mm)
φR
(mm)

24,239.23 元

询价 60~120测砧收缩量:8.532018010

25,038.46 元

询价 120~180测砧收缩量:2339323012

29,781.54 元

询价 180~300测砧收缩量:3041523018

Loading...

  1. 1

基本情报

精度(μm) 2 重复精度(μm) 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687