• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

枪式内沟槽量表测头

枪式内沟槽量表测头

·重复精度:0.01mm
·可选配件:数显百分表型号2104-10F,分辨率0.01mm/0.0005",校对环规型号6312

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2436-8
2436-12
2436-14
2436-18
2436-22
2436-55
2436-200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
备注 A
(mm)
B
(mm)
类型 测头行程

2,395.38 元

68天 6~8-1>0.8A2

2,395.38 元

68天 8~12-2>1.2A4

2,395.38 元

68天 10~14-2>1.2A4

2,395.38 元

68天 12~18-3>1.2A6

2,395.38 元

68天 16~22-3>1.2A6

2,592.31 元

68天 20~55适用测量片20-30,25-35,30-40,40-50,45-555.1>2.2B10

3,423.08 元

68天 40~200适用测量片40-50,45-55,50-60,55-65,60-70,65-75,70-80,75-85,80-90,85-95,90-100,95-105大于100至200mm,每片间隔5mm10.5>2.5B10

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687