• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

涨簧式内径量表工作台

参考价格(未税价):
11,331.54
发货日:
68

·适用于2421,2426,2427和2429系列涨簧式内径量表
·最大工作行程:90mm
·可安装百分表显示测量深度

基本情报

  • 产品类型
    平台
  • 宽度(mm)
    230
  • 高度(mm)
    410
  • 工作台直径
    φ120mm
  • 工作台厚度
    10mm

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
68
11,331.54

型号 : 2491-250
一般发货日 68
参考价格(未税价) 11,331.54

产品规格

  • 产品类型
    平台
  • 宽度(mm)
    230
  • 高度(mm)
    410
  • 工作台直径
    φ120mm
  • 工作台厚度
    10mm

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687