• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

千分表

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2830-1F

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2830-1F
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
一圈行程
(mm)

675.38 元

3天 0.2

Loading...

  1. 1

基本情报

显示方式 表盘式 刻度类型 连续刻度 防水功能
分度值(mm) 0.001 全程精度(µm) 5 回程精度(µm) 2
备注 平后盖 测量范围 1mm 表盘读数 0~100~0

本页是千分表-型号2830-1F的详情页。
内有型号2830-1F的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687