• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

数显喷砂表面轮廓仪 2843-10

数显喷砂表面轮廓仪 2843-10

·用于测量喷砂亲历表面峰顶到谷底的距离。如距离太小,会降低涂层在表面的附着力;如距离太大,会导致顶点不能被涂层覆盖,容易生锈成腐蚀
·符合ASTMD4417-B标准
·标配对零块,使用前需对零
·按键:开/关,置零,公/英制转换,相对/绝对测量转换
·CR2032电池,自动关机
·数据接口
·不锈钢底座
·可选附件:数据传输线(型号7306-40,7302-SPC3A,7305-SPC1A)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2843-10

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2843-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,316.15 元

3天

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围(mm) 0~12.7 行程(mm) 12.7/0.5″ 精度 ±0.005mm
测量范围(英寸) 0~0.5" 分辨率 0.001mm/0.00005"

本页是数显喷砂表面轮廓仪 2843-10-型号2843-10的详情页。
内有型号2843-10的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687