• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

数显测管壁厚规

数显测管壁厚规

·按键:开/关,置零,公/英制转换
·CR2032电池,自动关机
·数据接口
·可选附件:数据传输线(型号7306-40,7302-SPC3A,7305-SPC1A)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2876-10

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2876-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
精度

754.62 元

3天 ±0.02mm

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围 0~10mm/0~0.4" 分辨率 0.01mm/0.0005"

本页是数显测管壁厚规-型号2876-10的详情页。
内有型号2876-10的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687