• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

旋转内径量表

旋转内径量表

·测砧可旋转,适用于内孔大,开口小的孔径测量
·可选配件:百分表,千分表,杠杆比较仪,校对环规,内径量表长手柄7352系列

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2921-150

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2921-150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

30,543.08 元

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围(mm) 80~150 精度(μm) 2 A(mm) 39
B(mm) 8 C(mm) 57 L(mm) 243
φR(mm) 14 h(mm) 7

本页是旋转内径量表-型号2921-150的详情页。
内有型号2921-150的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687