• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

大尺寸比较仪

大尺寸比较仪

·用于测量外径和内径
·碳纤维延长杆,重量轻,不易变形,温度变形小
·深度支架可调节
·活动测头行程:12mm
·数显表:测量范围0~25mm/0~1",分辨率0.001mm/0.00005",精度±4um
·可选附件:1000mm碳纤维延长杆(型号2922~A1000),圆柱量块(4001系列),长度设定仪(ISQ系列)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2922-2150

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2922-2150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

64,690.00 元

询价 3.53kg

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围 外径:0~1930mm/0~77.2";内径:295~2150mm/11.8~86" 延长杆 250mm,500mm,1000mm 重复性 2um

本页是大尺寸比较仪-型号2922-2150的详情页。
内有型号2922-2150的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687