• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

20°/60°/85°光泽度仪

20°/60°/85°光泽度仪

·用于测量涂层的光泽度,如油漆、清漆、油墨等
·用于测量材料表面的光泽度,如金属、石材、陶瓷、塑料、纸张等
·符合ISO2813,ASTM D2457,ASTM D523,GB/T9754标准
·可存储10000个测量结果,浏览和输出
·自动关机

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

ISQ-DG8

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ISQ-DG8
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

10,565.38 元

询价 400

Loading...

  1. 1

基本情报

投射角度 20°/60°/85° 测量范围 0~2000GGU/0~1000GU/0~160GU 分辨率 0.1GU(测量值≤119.9GU)/1GU(测量值>119.9GU)
精度 ±1.5GU(测量值≤119.9GU),±1.5%(测量值>119.9GU) 重复性 0.2GU(测量值≤119.9GU),0.2%(测量值>119.9GU) 零点设计误差 0.2GU
测量面积 10×9mm/16×9mm/39×5mm 电源 1×1.5V AA battery 尺寸(mm) 155×48×75

本页是20°/60°/85°光泽度仪-型号ISQ-DG8的详情页。
内有型号ISQ-DG8的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687