• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

LED转速计/频闪仪

参考价格(未税价):
3,941.54
发货日:
3

·调节LED的闪烁频率与工件转速或循环移动频率一致,使工件看上去移动缓慢或静止
·用于观察循环移动中的工件
·可测量工件的转速或循环移动频率
·使用接近开关通过外部触发,使LED的闪烁频率与工件转速或循环移动频率一致

基本情报

  • 闪烁频率范围
    60~120000FPM/1~2000HZ
  • 分辨率
    0.1FPM/0.01HZ
  • 设置精度
    ±0.01%
  • LED光源
    3个CREE灯泡,每个功率10W
  • LED使用寿命
    3~5年
  • 尺寸
    208×70×60mm
  • 电源
    可充电池或电源适配器

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
3
3,941.54

型号 : ISQ-TS120K
一般发货日 3
参考价格(未税价) 3,941.54

产品规格

  • 闪烁频率范围
    60~120000FPM/1~2000HZ
  • 分辨率
    0.1FPM/0.01HZ
  • 设置精度
    ±0.01%
  • LED光源
    3个CREE灯泡,每个功率10W
  • LED使用寿命
    3~5年
  • 尺寸
    208×70×60mm
  • 电源
    可充电池或电源适配器
  • 重量(g)
    380

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687