• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

粗糙度仪 ISR-S400

粗糙度仪 ISR-S400

·产品轻便、可靠、耐用、可手持使用。
·自动调整测头水平
·12个测量参数
·可设置公差
·测量范围广,可达400μm,可以测量喷砂、喷丸等表面
·测头移动距离可达16mm
·测头可旋转至90°或270°位置,横向测量
·可存储100组数据

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

ISR-S400

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ISR-S400
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量

15,652.31 元

询价 650g

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围(mm) Ra:0~100μm,Rt:0.05~400μm 测量参数 Ra,Rq,Rt,Rz,Rmax,Rsm,Rpc,Rmr,R,AR,Rx 测量精度 ±3%
分辨率(Ra) 0.001μm 测头类型 电感式 测针半径/角度 5μm/90°
测针材料 金刚石 测量力 0.75mN 测量单位 μm/μin
取样长度 0.25/0.8/2.5mm 取样数目 1~5 测头移动速度 1mm/s
内存 100组测量数据 输出 USB 电源 可充电电池
尺寸(长×宽×高) 122×52×68mm

本页是粗糙度仪 ISR-S400-型号ISR-S400的详情页。
内有型号ISR-S400的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687