• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

粗糙度仪 ISR-S500

粗糙度仪 ISR-S500

·产品轻便、可靠、耐用、可手持使用。
·自动调整测头水平
·30个粗糙度参数
·测量范围广,可达600μm,可以测量喷砂、喷丸等表面
·测头移动距离可达16mm
·测头可旋转至90°或270°位置,横向测量
·彩色显示屏,可以显示测量结果、粗糙度轮廓及各种曲线
·可存储100组数据
·可以设置公差

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

ISR-S500

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ISR-S500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量

25,612.31 元

询价 590g

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围(mm) 600μm 测量参数 Ra,Rq,Rt,Rp,RvRz,Rc,RSm,Rδc,Rpc,Pa,Pq,Pt,Pp,Pv,Pc,Psm,Pδc,Ppc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,Rmax,R3z,R3zm,R,AR,Rx 测量精度 ±3%
分辨率(Ra) 0.001μm 测头类型 电感式 测针半径/角度 5μm/90°
测针材料 金刚石 测量力 0.75mN 测量单位 μm/μin
取样长度 0.25/0.8/2.5mm 取样数目 1~10(取样长度为0.25/0.8mm)1~5(取样长度为2.5mm) 测头移动速度 0.5mm/s或1mm/s
内存 1000组测量数据 输出 USB 电源 可充电电池
尺寸(长×宽×高) 122×53×75mm

本页是粗糙度仪 ISR-S500-型号ISR-S500的详情页。
内有型号ISR-S500的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687