• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

数显扭矩仪 IST-03M□

数显扭矩仪 IST-03M□

·外置式传感器
·锁紧式夹头,可手持或固定在支架上
·顺时针方向和逆时针方向测试
·最大值显示和实时显示两种模式
·高清晰度显示屏,高亮度背光
·单位:N.cm,lbf.in
·设定上下限,并判定测试结果,
·可校准
·自动关机
·最大过载为满载量程的150%,过载110%时报警

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
IST-03M12
IST-03M50
IST-03M50Z
IST-03M100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
分辨率 量程 最大加持工件直径 重量
(g)

11,346.15 元

68天 0.1N·cm135N·cmφ12.7mm1800

11,346.15 元

68天 0.5N·cm570N·cmφ12.7mm1800

12,290.00 元

询价 0.05N·cm35N·cmφ9.5mm1800

11,346.15 元

68天 1N·cm1150N·cmφ12.7mm1800

Loading...

  1. 1

基本情报

精度 ±0.5%(最大量程) 尺寸 150×55×34mm 输出接口 USB
电源 内置可充电电池,可提供24小时(背光关)或7小时(背光开)持续工作的电量 采样频率 2000秒/次

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687