• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

数显角度扭矩扳手

参考价格(未税价):
2,145.23 元~
发货日:
3天~

·可以顺时针或逆时针操作
·首先设置扭矩预警值,到达预紧值后,可设定再次扭紧的角度
·单位:N.m,in.lb,ft.lb,kg.cm,角度
·最大值显示和实现显示两种模式
·带声光报警,可设定扭矩或角度报警值:
当扭矩或角度达到设定值90%至100%时,绿色LED闪烁,蜂鸣器间歇报警
当扭矩或角度超过设定值时,红色和绿色LED全部亮起,蜂鸣器长鸣抱紧
·无操作时,5分钟后自动关机
·防滑手柄设计
·带落水记录
·带过载记录(超过最大范围10%)

基本情报

  • 精度
    顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3%,角度:±2°(旋转90°时)
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 角度范围
    0~999°

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
分辨率

筛选条件

  • 扭矩:0.01N·m,角度:1°
  • 扭矩:0.1N·m,角度:1°
  • 清除选项
长(L)(mm)

筛选条件

  • 390
  • 415
  • 530
  • 650
  • 清除选项
扭矩范围(N·m)

筛选条件

  • 6~30
  • 27~135
  • 40~200
  • 68~340
  • 清除选项
棘轮方头尺寸(L)

筛选条件

  • 1/2″
  • 1/4″
  • 3/8″
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
扭矩:0.01N·m,角度:1°
390
6~30
1/4″
3
2,145.23

型号 : IST-1W30A
一般发货日 3
参考价格(未税价) 2,145.23

产品规格

  • 分辨率
    扭矩:0.01N·m,角度:1°
  • 精度
    顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3%,角度:±2°(旋转90°时)
  • 长(L)(mm)
    390
  • 扭矩范围(N·m)
    6~30
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/4″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 角度范围
    0~999°
  • 重量(g)
    830
扭矩:0.1N·m,角度:1°
415
27~135
3/8″
询价
2,255.88

型号 : IST-1W135A
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 2,255.88

产品规格

  • 分辨率
    扭矩:0.1N·m,角度:1°
  • 精度
    顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3%,角度:±2°(旋转90°时)
  • 长(L)(mm)
    415
  • 扭矩范围(N·m)
    27~135
  • 棘轮方头尺寸(L)
    3/8″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 角度范围
    0~999°
  • 重量(g)
    950
扭矩:0.1N·m,角度:1°
530
40~200
1/2″
询价
2,537.77

型号 : IST-1W200A
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 2,537.77

产品规格

  • 分辨率
    扭矩:0.1N·m,角度:1°
  • 精度
    顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3%,角度:±2°(旋转90°时)
  • 长(L)(mm)
    530
  • 扭矩范围(N·m)
    40~200
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/2″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 角度范围
    0~999°
  • 重量(g)
    1400
扭矩:0.1N·m,角度:1°
650
68~340
1/2″
70
2,742.12

型号 : IST-1W340A
一般发货日 70
参考价格(未税价) 2,742.12

产品规格

  • 分辨率
    扭矩:0.1N·m,角度:1°
  • 精度
    顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3%,角度:±2°(旋转90°时)
  • 长(L)(mm)
    650
  • 扭矩范围(N·m)
    68~340
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/2″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 角度范围
    0~999°
  • 重量(g)
    1600

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687