• 网站故障修复通知:本网站于今日17:30~18:45一度出现无法登陆的故障。给您带来不便,我们深表歉意。
  • 2018年劳动节放假通知

超声波测厚仪(可穿透涂层)

发货日:
询价

·穿透涂层测量(E-E)和不穿透涂层测量(T-E)两种模式:-E-E适用金属基本上有非金属涂层(如油漆、塑料、树脂等)的情况,可穿透涂层测量基体的厚度-T-E适用于无涂层情况,直接测量金属、塑料、玻璃、尼龙、树脂、陶瓷、冰等材料的厚度
·可设置上下限,带评定测量结果
·带平均计算功能,可计算9组数据的平均值
·可存储5000组数据

基本情报

  • 重复性
    0.03mm(范围<100mm),0.1mm(范围≥100mm)
  • 声速范围
    1000~9999m/s
  • 电源
    2节7号电池
  • 尺寸(mm)
    116×64×27mm
  • 测量范围
    穿透涂层测量(E-E)模式:涂层厚度0~1mm,基体厚度4~25mm,不穿透涂层测量(T-E)模式:基体厚度1.5~200mm
  • 精度
    ±0.04mm(范围<10mm),±(0.04+H/1000)mm(范围10~100mm),±H/333mm(范围≥100mm),H是测量厚度(单位mm)
  • 分辨率
    0.01mm(范围<100mm),0.1mm(范围≥100mm)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
询价
-

型号 : ISU-300D-Y
一般发货日 询价
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 重复性
    0.03mm(范围<100mm),0.1mm(范围≥100mm)
  • 声速范围
    1000~9999m/s
  • 电源
    2节7号电池
  • 尺寸(mm)
    116×64×27mm
  • 测量范围
    穿透涂层测量(E-E)模式:涂层厚度0~1mm,基体厚度4~25mm,不穿透涂层测量(T-E)模式:基体厚度1.5~200mm
  • 精度
    ±0.04mm(范围<10mm),±(0.04+H/1000)mm(范围10~100mm),±H/333mm(范围≥100mm),H是测量厚度(单位mm)
  • 分辨率
    0.01mm(范围<100mm),0.1mm(范围≥100mm)
  • 重量(g)
    220

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687